圧電式プレスフォースロードセル、力変換器、Fz 0 ... 5 N ~ 0 ... 700 kN / 93X3A

プレスフォースシリーズの力変換器は、動的および準静的な力の測定に最適です。これらの実用的な設計は、工場でのプリロードと適応性により、すぐに使用することができます。

93X3A

プレスフォースシリーズの力変換器は、動的および準静的な力の測定に最適です。これらの実用的な設計は、工場でのプリロードと適応性により、すぐに使用することができます。
主な特長/メリット
  • プリロードされた力変換器ですぐに測定可能
  • 圧縮力用校正済みロードセル
  • 5種類のセンササイズと7種類の測定範囲
  • 正確な取り付けのためのセンタリングシート
  • 豊富なアクセサリで機械への組み込みが容易、最適な力の導入が可能

このプレスフォースロードセルは圧電測式定原理に基づいています。圧電素子に作用する力はセンサの出力に比例した電荷を圧電素子に加わる力に比例した電荷を出力します。センサに接続されたチャージアンプは、それに対応する電圧(例:0~10V)を出力します。使用するセンサに応じて、圧縮力範囲の最大16%までの引張力を測定できます(この範囲の校正は行われません)。例えば、圧入後の引抜力等の測定も行うことができます。

測定範囲は7段階に分かれ、5種類のサイズのセンサが用意されています

読込み中
読込み中