圧電式プレスフォースロードセル、軽量小型力変換器、Fz 0 ~ 50 N ~ 0 ~ 20 kN / 9313AAX

これらの軽量小型圧縮力センサは、特に動的な力や準静的な力の測定に適しています。

9313AAX

これらの軽量小型圧縮力センサは、特に動的な力や準静的な力の測定に適しています。
主な特長/メリット
  • プリロードされた力変換器、すぐに測定可能
  • 圧縮力用校正済みロードセル
  • 高い感度と非常に広い測定範囲
  • 両端の軸方向ネジ穴により容易な適応
  • 最適な力導入のための豊富なアクセサリ
これらのプレスフォースロードセルは圧電測定原理に基づいています。水晶素子に作用する力は、信号出力に比例した電荷を生成します。センサの下流に接続された測定アンプが、この電荷を評価可能なプロセス信号に変換します。センサ本体の特に四角い形状と、軸方向のねじ穴を介して両端に力を導入することで、特殊な取り付け状況において利点をもたらします。圧縮力範囲の10%までの引張力を測定できます。これらの範囲は校正されていませんが、圧入工程後などの工具引き抜き力の検出によく使用されます。このセンサはプリロードされており、実用的な適合オプションが用意されているため、すぐに使用できます。寸法だけでなく、測定範囲も異なる2種類のサイズがあります。
読込み中
読込み中