圧電式センサ用接続ケーブル、KIAG 10-32極またはM4x0.35極 - KIAG 10-32極またはBNC極 / 1900A23

センサとチャージアンプ間の接続に最適で、柔軟性の高い同軸ケーブル1900A23。ドラッグチェーンに最適です。

1900A23

センサとチャージアンプ間の接続に最適で、柔軟性の高い同軸ケーブル1900A23。ドラッグチェーンに最適です。
主な特長/メリット
  • 優れた柔軟性
  • センサからチャージアンプへ、最高水準レベルの電荷信号伝送が可能
  • 最小限の動作ノイズ
  • 標準化された接続

革新的な同軸ケーブルの特殊性により、ドラッグチェーンの多目的用途において、試験機関において少なくとも1,000万回の曲げサイクルの耐久性が実証されています。これにより高い耐摩耗性が保証されます。六角形のスイベルナットを備えたKIAG 10-32極接続プラグは、IP67の保護等級を保証します。柔軟性に優れた接続ケーブルは様々なデザインからお選びいただけます。標準的な長さに加え、お客様固有の特別な長さもご用意可能です。アンプ側では、KIAG 10-32極またはBNC極の接続バリエーションを選択することができます。センサ側では、KIAG 10-32極またはM4x0.35極のコネクタをご利用いただけます。

読込み中
読込み中