トルク測定フランジシステム KiTorq ローター / 4550A

4550A型トルクフランジセンサは、統合された速度測定機能と高分解能の回転角度測定システムを備えています。アナログおよびデジタルインターフェースにより、最大級の柔軟性と様々な試験台環境への容易な統合を実現します。

4550A

4550A型トルクフランジセンサは、統合された速度測定機能と高分解能の回転角度測定システムを備えています。アナログおよびデジタルインターフェースにより、最大級の柔軟性と様々な試験台環境への容易な統合を実現します。
主な特長/メリット
  • 高精度かつ再現性に優れたトルク、速度、角度測定用トルク変換器
  • アナログおよびデジタルインターフェースによる最大限の柔軟性と容易な統合
  • カットオフ周波数(-3dB)10kHzで、静的および動的測定に最適です
  • ヒステリシスを含む直線性誤差がわずか0.03%であるため、非常に高い精度を実現
  • 回転速度または角度測定(1回転あたり最大8192パルス)
  • 本製品は2025年12月31日をもって製造終了となり、同日までのご提供となります
ポータブルチャージアンプ、絶縁テスタ、データ収集機能付きトランスミッタモニタ(最大3チャンネル対応)トルク測定フランジシステム KiTorq Rotor、測定範囲 100~10000 Nm
読込み中
読込み中