テレメトリ計測システム、TMSベースユニット / 5290A

5290A
基本ユニットは回転システム上の測定アプリケーション向け信号コンディショナであり、TMSアンプモジュール(型式5190A)と組み合わせて使用できます。
主な特長/メリット
- ケーブル接続が不要なアプリケーションを実現します
- 24時間365日の稼働に適しています
- 個別設定および制御によるシングルチャンネル測定
- 過酷な環境(例:機械室)での使用に適しています
- デバイス設定用Webユーザーインターフェース
- 多彩な取り付けオプション
TMS(テレメトリ測定システム)ベースモジュールは、5190A型各種TMSアンプモジュールからのデジタルテレメトリックデータストリームを処理し、計測データをアナログ信号(±10V)またはデータストリームとしてサードパーティシステムで処理できるようにします。また、接続された各TMSアンプモジュールへのテレメトリ電源としても機能します。
読込み中
読込み中