テレメトリ計測システム、TMSアンプモジュール / 5190A

5190A
このアンプモジュールは、TMSベースユニット(型式5290A)と組み合わせて、回転システム上の測定用途向けに設計されています。
主な特長/メリット
- ケーブル接続が不要なアプリケーションを実現します
- 24時間365日の稼働に適しています
- 個別設定および制御によるシングルチャンネル測定
- 過酷な環境(例:機械室)での使用に適しています
- ベースモジュール(型式5290A)を介したワイヤレス電源供給
- 多彩な取り付けオプション
TMS(テレメトリ測定システム)アンプモジュールは、シングルチャンネルのセンサ測定信号をデジタルデータストリームに変換し、近距離伝送用テレメトリシステムを介してTMSベースモジュール(5290A型)へ送信可能であり、極めてコンパクトな設計です。接続時には、アンプモジュールはベースモジュールからワイヤレスで伝送されるため、工具タレット、多軸機、ロボットアームなど回転システムにおける幅広い測定アプリケーションが可能となります。
読込み中
読込み中