キャビティ圧力センサ、直接測定(ø6 mm、1000 bar) / 6163A

これらの圧電式センサは、低粘度プラスチックや樹脂のプレスや射出成形時のキャビティ圧力が1000 barまでの場合に適しています。

6163A

これらの圧電式センサは、低粘度プラスチックや樹脂のプレスや射出成形時のキャビティ圧力が1000 barまでの場合に適しています。
主な特長/メリット
  • 圧力範囲0 ~ 1000 bar
  • 交換可能なケーブル
  • 熱硬化性材料およびゴムの圧縮成形および加工用
  • スリーブに溶接された高感度ダイヤフラムセンサ
6163A型はø4mmの高感度ダイヤフラムをø6mmの堅牢なスリーブに溶接したセンサです。低粘度の材料がセンサ取付穴の隙間に侵入しても、感度に影響がでません。ケーブル交換や修理が可能です。センサ先端のダイヤフラムで受けた圧力は、水晶素子に伝達すると、圧力に正確に比例した電荷(pC)を発生します。この電荷はチャージアンプによって電圧に変換されます。これらのセンサには、ケーブルの種類に応じて2つのバージョンがあります。同軸バージョンは、必ずしも金型に敷設する必要のない高絶縁ケーブルを使用します。実用的な単線タイプは、任意の長さに切断可能なケーブルを使用します。カット&グリップコネクタは、金型への取り付け時に接続することができます。これにより、取り付けと保守の両方が容易になります。
読込み中
読込み中