アナログコントローラ / KCA 400T

KCA 400T
スタンピング:監視システムKCA 400Tは、スタンピング金型内で直接アナログセンサを使用することを可能にします。
主な特長/メリット
- 4つのアナログセンサ入力(0 ~ 10 V)
- 下流ツール監視用PNP出力
- ディスプレイ上の視覚的表示による簡易距離設定と「AUTOSET」機能
- 各センサごとに許容誤差を個別に設定できます
- センサが正しく設定されていない場合、プレスは起動しません
- ストローク間制御(実測値/目標値追従)
- タッチスクリーンディスプレイによるメニュー操作
二重シート検出用アナログコントローラ
読込み中
読込み中