Kistler Lineas Weigh In Motion (WIM)センサー設置用アクセサリー / Accs-Lineas-WIM

Accs-Lineas-WIM
Kistler Lineas Weigh In Motionセンサーの設置に不可欠なアクセサリー。効率的なセットアップとメンテナンスのためのツール、スペアパーツ、コネクター、テスト機器などが含まれます。
主な特長/メリット
- Kistler Lineas Weigh In Motionセンサー設置用総合ツールキット
- 正確な検査と測定のための専門機器
- 耐久性と安全性に優れたコネクターと保護部品
- 高品質同軸ケーブル用ストリップツール
- 正確なセンサー設置のための便利で使いやすいゲージ
Kistler Lineas Weigh In Motionセンサ設置用アクセサリには、Type 9195G、Type 9196A、Type 9181A Kistler Lineas Weigh In Motionの設置とメンテナンスを効率化するために設計された様々な必須ツールとコンポーネントが含まれています。Kistler Lineas Weigh In Motionセンサの設置に特化したスペアパーツ一式とツールキット一式をご用意しています。アナログWeigh In Motionセンサをチェックするためのハンドヘルド絶縁テスター、設置中の路面温度を測定するための赤外線温度計、同軸ケーブルを効率的にストリップするためのストリッピングツールも含まれています。Type 9195G Kistler LineasセンサとType 9196Aコンパクトセンサ用に設計されたスロットゲージにより、正確な設置が保証されます。さらに、わだち掘れ測定用機器、チューブラーボックスレンチ、BNCコネクタ、ブルーベンド保護ソケットやGelsnap接続ボックスなどの保護部品も取り揃えています。
読込み中
読込み中