ホイール6 分力計 RoaDyn Racing(F1、GT3などのレース用途向け) / 9228A

9228A
実際に測定されたホイールの力とモーメントに基づいて、レース戦略を完璧にし、タイヤ管理を最適化します。
主な特長/メリット
- 最短セットアップ時間、1分以内に測定可能
- 使いやすさ、2時間のトレーニング後にはサポート不要
- リング状の電子機器により、中央のナットに自由にアクセスできる
- マイクロコントローラとデータストレージを統合しているため、車両内にケーブルや追加の電子機器は不要です
- 充電式電池で駆動し、最大2時間のテスト期間を実現
- サンプリングレート:1000Hz、車輪荷重最大20kN
- 18インチホイールに最適、その他は要相談
ホイール6 分力計 RoaDyn Racingは、最適なタイヤ管理とそれに基づくレース戦略の改善に重点を置くレース用途の多軸測定システムです。RoaDyn Racing ホイール6 分力計は標準ホイールと交換可能で、ホイール座標系の3方向においてタイヤ接地面を介して作用する力(Fx、Fy、Fz)およびトルク(Mx、My、Mz)を測定します。
レース分野での使用を目的に特別に開発されており、その特徴は直感的でシンプルな操作性と、ホイール六分力計の交換が実際のF1ピットストップとほぼ同等の時間で完了する点に表れています。
ホイールに内蔵されたデータ保存機能付き電子機器により、ケーブルの設置やドライバーコックピットへの追加電子機器の配置は不要です。
読込み中
読込み中



.webp)