NC接合モジュール用工程監視システムmaXYmos NC / 5847B

maXYmos

5847B

maXYmos NC工程監視システムは、NC接合モジュールおよび関連サーボアンプIndraDriveと組み合わせて、接合および圧入プロセスにおける2つの測定基準XYの特性を制御、監視、評価、記録します。
主な特長/メリット
  • 統合プロセス制御によるプロセス監視システム(シーケンサー)
  • それぞれ最大10個の評価オブジェクトを持つ128個の独立したプログラム
  • SERCOS IIIサーボアンプによるリアルタイム機能
  • オンボードフィールドバスインターフェース (PROFIBUS, PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP)
  • 測定結果の統計およびプロトコル(Q-DAS、CSV、PDF、XML、IPM 5.0、QDA9、QWX)
  • セルフモニタリングと診断、可視化とリモートコントロール(VNC)
  • 最大5000波形までの統合波形メモリ(5847B0のみ)
maXYmos NC 工程監視システムは、波形特性の評価とその記録を行います。また、接続された NC 接合モジュールを制御するために、サーボアンプ IndraDrive を作動させます。通信は SERCOS III を介してリアルタイムで行われ、プロセス制御の高い再現性と最高のパフォーマンスを実現します。コミッショニングはPCまたはオプションのタッチスクリーンで簡単に行えます。制御システムへの接続には、様々なフィールドバスインターフェイスが利用可能です。統合されたシーケンス制御(シーケンサー)により、複雑なプロセスでも簡単、迅速、かつ多様なマッピングが可能です。最大8組のXYチャンネルをド接続できるモニタは、アプリケーション管理、操作の利便性、柔軟性に関して、主に洗練されたユーザー向けに設計されています。多数の高性能評価エレメントにより、非常に複雑なXYシーケンスもモニタし、制御することができます。
読込み中
読込み中