Lineas WIMセンサー設置用グラウティングコンパウンド / 1000A1

Type 1000A1 のグラウト コンパウンドは、ビチューメン、アスファルト、またはコンクリートをベースとした舗装道路における Lineas WIM センサーの固定用に特別に開発された、注入可能な 3 成分エポキシ樹脂組成物です。

1000A1

Type 1000A1 のグラウト コンパウンドは、ビチューメン、アスファルト、またはコンクリートをベースとした舗装道路における Lineas WIM センサーの固定用に特別に開発された、注入可能な 3 成分エポキシ樹脂組成物です。
主な特長/メリット
  • 収縮のない迅速な硬化
  • 現場ですぐに使えるパック
  • 非常に優れた加工性と優れた流動性
  • コンクリート、金属、アスファルト、石材への良好な接着性
  • 優れた機械的特性(引張強度)
  • 良好な耐薬品性
  • 急速な強度増加

Type 1000A1のグラウト材は、Lineas WIMセンサーを通常または温暖な気象条件の道路に迅速かつ確実に固定するために特別に開発されました。このグラウト材は3種類の成分で構成されたエポキシ樹脂で、作業性に優れ、硬化時間が短いのが特徴です。Type 1000A1は、エポキシ樹脂のプラスチックキャニスターとエポキシ硬化剤の缶を含む完全なバケツとして供給されます。

安全データシート(SDS)をご覧になるには、こちらをクリックしてください。

読込み中
読込み中