Ethernet、ICAM、1~4チャンネル、±10 V / 4~20 mA、IIoT対応産業用アナログチャージアンプ / 5073B

5073B
圧電センサ用の産業用チャージアンプは、より過酷な環境において、動的および準静的プロセスにおいて信頼性の高い正確な測定を可能にします。
主な特長/メリット
- 幅広い測定範囲:±20 ~ ±1000000 pC
- 1、2、3、4チャンネルを個別に設定・制御可能
- 出力信号:±10Vまたは4~20mA、最大20kHzの帯域幅
- 機器設定用ウェブ・ユーザー・インターフェイス
- 最大1kSpsのデジタルデータストリーミング
- 1つまたは複数のセンサチャンネルを使用したリアルタイム計算用の仮想チャンネル
- 機能:ピーク値、積分値、実効値、ローパスフィルタ、切替可能なハイパスフィルタ
産業用アナログチャージアンプ(ICAM-B)は、圧電センサで機械量を測定するあらゆる場所で使用できます。圧電センサは、センサに作用する負荷に正比例して変化する電荷を発生します。
5073B型チャージアンプは、電荷信号を低インピーダンスの電圧信号に変換します。動的なプロセスだけでなく、低速の準静的な信号にも対応します。5073Bは、チャージ信号を低インピーダンスの電圧信号に変換します。
5073Bは、実績のあるアナログ信号ルーティングと並列IIoT接続およびリモートデータ処理を組み合わせ、両方の経路で確かな性能を提供します。ウェブ・ユーザー・インターフェイスは、測定データの可視化を可能にし、最小/最大値、実効値、積分値、ローパス/ハイパスフィルタ、評価、仮想チャンネルなどの多数の設定オプションへの安全で便利なアクセスを提供します。
5073Bは、アナログ信号とEthernet接続の通信を必要とするほとんどの設備に適した、広範な機能を備えています。
IIoTライセンスアップグレードは、データストリーミングとパラメトリゼーションのためのOPC-UAとMQTTプロトコルのロックを解除します。
読込み中
読込み中