射出成形におけるデータ分析のためのAkvisIO IMEソフトウェア / 2878A

2878A
AkvisIOソフトウェアは、射出成形機やプロセスモニタリングシステム(ComoScout、ComoNeo)からのプロセスデータを、深いデータ分析のために利用できるようにします。
主な特長/メリット
- 記録されたすべてのプロセスデータに関する単一ソース(SSOT)
- モニタリング設定のクロスデバイス同期
- バッチ間および生産間の効率比較
- プロセスの変動やパラメータの傾向を素早く検出
- 生産の堅牢性に関する自動生成品質レポート
AkvisIO IME (Injection Molding Edition) は、射出成形アプリケーションのデータ保存と解析のためのソフトウェアです。ComoNeo や ComoScout などのフィールドデバイスを簡単に登録して、多くの情報を持つプロセスデータを記録できます。センサ、射出成形機、または周辺機器からのプロセスデータは、AkvisIO によって同期化され、生産環境における単一ソース(SSOT)として提供されます。たとえば、不具合発生の原因を特定し、対応する品質レポートを生成することができます。さらに、AkvisIO は、今後に予定されている統計的手法や人工知能に基づくデータ分析を実行のための機能拡張への入口でもあります。
詳細については、こちらをご覧ください: www.kistler.com/akvisio
読込み中
読込み中