KiStudio – データ収集および分析用ソフトウェア

Software solutions from Kistler help drive digitalization and turn data into value

ユーザーフレンドリーなインターフェースを備えたKiStudioは、測定タスクの準備と実行を刷新します。 「Lab」と「Vehicle Testing」、およびKiDAQやLabAmpなどの多様な対応デバイスファミリーにより、ユーザーは測定対象を的確にフォーカスできます。

このソフトウェアは、システムあたり数百のチャンネルの記録を可能にし、最高精度と信頼性を保証します。トリガー機能により、接続されたすべてのセンサー信号、CANチャンネルの自動スナップショットや長期記録が可能です。直感的なダッシュボードにより、リアルタイムにデータを可視化し、すべての信号の迅速な確認と再生が可能です。統合されたプロジェクト管理により、過去のプロジェクトを含むすべての測定データは常に明確に整理され、いつでもアクセス可能です。

jBEAMソフトウェアとの直接接続により、広範な分析とレポート機能に即時アクセスでき、データ取得から分析までのシームレスなワークフローが実現します。jBEAMは単独で利用可能またはKiStudioと組み合わせて魅力的なパッケージとして提供されています。

カテゴリとフィルタ