軸重計量システム / 軸重計


軸重計量システム(軸重計)とは?

軸重計量システムは、通常、道路に直接設置される静的または動的な軸重計で構成されています。従来のトラックスケールとは異なり、軸重計では各軸の重量を個別に測定できます。地中に設置されたセンサーが生成する信号は、アルゴリズムによって重量に変換されます。

動的軸重計をベースとした軸重計量システムは、車両がセンサー上を通過する際に軸重を測定します。
軸重計量システムは、道路に設置された複数の軸重計で構成されています。KistlerのWeigh In Motionシステムのような動的軸重計は、車両がシステム上を通過する間に各軸の軸重を個別に測定します。

車両の総重量は、すべての軸重を合計することで算出されます。

車両が軸重計の上を走行している間に、軸を動的に計量することもできます(Weigh In Motion)。

こちらにもご興味をお持ちいただけるかもしれません