電気および電子産業は、製品ライフサイクルが短いこと、技術革新へのプレッシャー、小型化の傾向が特徴です。電気および電気機械部品が小型化、高性能化、複雑化するにつれ、生産時および品質保証における測定精度、試験手順、エラー検出に対する要求も高まっています。 また、経済性と持続可能性も考慮する必要があります。 同時に、競争の激化により、メーカーは新製品を迅速に市場に投入し、製品の長期安定性と機械的および電気的耐久性を確保することが求められています。
より多くの機能をより小さな部品に詰め込むためには、より精密な製造が必要となります。その結果、電気および電子機械部品の製造においては、寸法安定性や表面硬度といった特性が重要性を増しています。しかし、薄肉部品や繊細なメカニズムなどの敏感な構造は、射出成形、プレス加工、接合、組み立て、さらには製品検査などの製造工程において欠陥が生じるリスクも高めます。
電気および電子産業における製造は、材料、生産技術、品質保証の観点で異なる要件を持つ多くの分野から構成されています。力、圧力、加速度、トルクは、生産プロセスの開発および生産そのものにおいて、いずれも重要な役割を果たします。定義されたパラメータからの逸脱は、損傷や故障につながり、さらなる品質コストが発生する可能性があります。
そこで、圧電式センサによる極めて動的な測定が、効率的なプロセス監視、トレーサビリティ、生産プロセスの継続的な最適化を可能にします。当社の圧電式計測・試験ソリューションおよび光学計測技術ソリューションは、用途に特化しており、個々のセンサから完全なプロセス監視システム、検査システム、サーボプレスの組み立て作業ステーションに至るまで、生産ラインにシームレスに統合することができます。AIによる画像処理とµm単位の解像度を備えたインラインおよび最終ライン(EOL)のビジョン検査システムは、さまざまな生産環境において、100%の自動検査と最大限の品質保証を実現します。
キスラーは、製造業における電気および電子産業のパートナーです。
- 民生用電子機器製品(3C製品)
- 産業用電子機器
- 電気コネクタおよび電気部品
- 電気機械部品およびアセンブリ
あらゆる自動化レベルに対応する高度な統合効率を備えた測定ソリューションは、電気および電子産業における急速な市場変化への適応に必要な柔軟性を提供します。



![Kistler solutions for electrical & electronics industry [object Object]](https://kistler.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Document_Preview/962-151e.webp)