Two NCFC electromechanical joining systems from Kistler are used for clinching in BTM Europe's machine.
26 mar 2024
09:00
60 min
Italiano

Clinching con le presse elettriche Kistler

Clinching (clinciatura) è una tecnologia di giunzione senza bisogno di elementi esterni o calore. Parliamo di un processo di formatura a freddo che presenta diversi vantaggi rispetto ad altre tecnologie come la saldatura a punti.

In questo webinar conosceremo la nuova pressa elettrica Kistler tipo NCFC per Clinching e spiegheremo anche le diverse strategie che possono essere adottate attraverso il nostro sistema di monitoraggio NC maXYmos, per soddisfare i criteri di qualità stabiliti.

Agenda:

1) Introduzione
2) Vantaggi del clinching e confronto con altre tecnologie
3) NCFC: Nuova pressa elettrica Kistler per Clinching
4) Strategie di monitoraggio ai fini della qualità
5) Applicazioni reali
5) Q&A

Il webinar si terrà in italiano