Sensore di pressione piezoresistivo


Che cos'è un sensore di pressione piezoresistivo?

Nei sensori di pressione piezoresistivi, l'elemento di misura è un ponte di Wheatstone a base di silicio. Sotto pressione si deforma minimamente, modificando in questo modo la resistenza elettrica. Questo fenomeno è comunemente noto come effetto piezoresistivo.

A cosa servono i sensori di pressione piezoresistivi?

I sensori di pressione piezoresistivi sono ampiamente privi di deriva e rappresentano quindi la prima scelta per la misura di pressioni statiche.

Come funziona un sensore di pressione piezoresistivo?

La pressione da misurare viene rilevata dal chip di silicio tramite una membrana e olio siliconico incomprimibile. Il chip viene alimentato tramite un passante in vetro isolante e fili di bonding. Il segnale di pressione in uscita è in mV. Il segnale di pressione viene quindi compensato in temperatura e amplificato in un corrispondente segnale di uscita in V o mA.

Quali tipi di sensori di pressione piezoresistivi esistono?

I sensori di pressione piezoresistivi misurano rispetto a diversi punti zero (assoluta rispetto al vuoto, relativa rispetto alla pressione ambiente e differenziale rispetto a un'altra pressione), a seconda del tipo di sensore. A seconda dell'applicazione possono essere adatti sensori di pressione assoluta, relativa (gage) o differenziale. La seguente panoramica mostra le diverse configurazioni del rispettivo tipo di sensore di pressione.