Trasduttore di forza della ruota RoaDyn S660sp / 9248A1 RoaDyn S660 sp

Trasduttore di forza della ruota RoaDyn S660sp
9248A1 RoaDyn S660 sp
18013387
  • Trasduttore di forza per autovetture, auto da corsa, SUV, veicoli da trasporto e autocarri leggeri
  • Per applicazioni di filatura
  • Campi di misura delle forze della ruota Fx, Fz: ±60 kN, Fy: ±36 kN
  • Campi di misura dei momenti Mx, Mz: ±7,5 kNm, My: ±8,5 kNm
On request
Upon request
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Product type
Product type
Sensor
Certificates and Standards
Load category
Passenger car, SUV
Operation and installation
Applications
Vehicle durability testing, Tire testing
Il Trasduttore di forza per ruote RoaDyn S660sp è disponibile in due diverse varianti (alluminio e carbonio ibrido). Misura le forze (fino a 60 kN) e i momenti (fino a 8,5 kNm) delle ruote e viene utilizzato con ruote rotanti su piste di prova. Viene utilizzato per la ricerca sulla dinamica dei veicoli, per i test sui pneumatici e per l'acquisizione di dati sul carico stradale per la simulazione virtuale e sperimentale.
Caricamento in corso
Caricamento in corso