Accelerometri ceramici triassiali, cesoia in ceramica, alta temperatura, modalità di carica / 8248A3

8248A3
18030811
- Accelerometro piezoelettrico triassiale ad alta temperatura con uscita di carica
- Intervallo di temperatura: -55 ... 260°C
- Sensibilità: -3,0 pC/g
- Connettore: 3 x 5-44 neg. (lato)
Upon request
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Measuring ranges
Maximum measuring range [g]
2000 gMaximum acceleration value you want to measure.
Accelerometro triassiale in modalità di carica piezoelettrico con una portata di 2000 g e una temperatura di esercizio fino a 260°C
Caricamento in corso
Caricamento in corso