Box sommatore per sensori triassiali di forza e dinamometri / 5417

Box sommatore per sensori triassiali di forza e dinamometri
5417
18004987
  • Per sensori di forza triassiali e dinamometri
  • Ingresso: 4 x Fischer 9 pin neg.
  • Uscita: 1 x flangia Fischer 9 pin neg.
  • Classe di protezione EN60529: IP65
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Con il box sommatore, le cariche elettriche di un massimo di quattro sensori triassiali di forza sono interconnesse. L'assegnazione delle connessioni dei singoli sensori corrisponde alla disposizione dei sensori di un dinamometro. Alla presa di uscita è disponibile un massimo di otto segnali di misura (come nei dinamometri standard Kistler). Il collegamento all'Amplificatore di carica si effettua con un cavo a 3 fili (per la misurazione triassiale della forza) o con un cavo a 8 fili (per la misurazione a 6 componenti). Se non si utilizzano i collegamenti, le prese devono essere chiuse con un coperchio. Il box sommatore non è isolato a terra.
Caricamento in corso
Caricamento in corso