Cella di carico estensimetrica per forze di trazione e compressione medie, Fz max 200 kN, sensibilità 1,5 mV/V, connettore D-Sub a 9 pin / 4576A200NC3

4576A200NC3
18017568
- Sensore di forza estensimetrico compatto
- Campo di misura: 0 ... 5 kN
- Sensibilità: 1,5 mV/V
- Connettore: D-Sub a 9 pin
Upon request
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Measuring ranges
Minimum measuring range [kN]
0 kNMaximum measuring range [kN]
5 kNCaricamento in corso
Caricamento in corso
Caricamento in corso