Sistema di monitoraggio di processo di fascia alta maXYmos TL, configurabile in campo di misura e licenze / 5877B Config

Sistema di monitoraggio di processo di fascia alta maXYmos TL, configurabile in campo di misura e licenze
5877B Config
18047207
  • Articolo configurabile del sistema di monitoraggio del processo maXYmos
  • Campo di misura standard 100-1M pC o piccolo ~0-10'000 pC
  • Ampia gamma di funzioni, estese tramite licenze per il funzionamento e la connettività
  • Opzionalmente conforme a FDA e MDR
Su richiesta
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi

maXYmos TL è sinonimo di valutazione di processo di alto livello dei segnali X-Y nella produzione industriale, nei sistemi di test e in altre applicazioni di produzione.

Questo materiale di configurazione consente di ordinare una variante hardware di maXYmos TL con licenze installate in fabbrica.

Opzioni hardware:
- 5877B0 maXYmos TL, versione standard 100...1'000'000pC
- 5877B2 maXYmos TL ML, tecnologia medica ~0...10'000pC, secondo FDA e MDR.
- 5877B3 maXYmos TL L, versione standard ~0...10'000pC

Opzioni software:
- Connessioni e sicurezza: gestione estesa degli utenti, incluso LDAPS, gruppi di utenti flessibili, stampante di rete.
- Calibrazione multipunto: linearizzazione dei segnali del sensore
- Connettività IIoT: accesso sicuro ai dati e agli eventi tramite OPC-UA
- Audit Trail: registrazione continua e ragionamento delle modifiche

I dettagli sulle licenze software sono riportati nella documentazione del prodotto.

Applicazione
Il sistema di monitoraggio dei processi maXYmos TL ML registra, analizza e valuta le curve X-Y di due variabili misurate correlate. Il sistema consente di controllare e documentare in modo affidabile e indipendente la qualità di una singola fase di produzione di un assemblaggio o dell'intero prodotto. Ciò fornisce ai responsabili della produzione e dei processi le prove statistiche necessarie per aumentare la qualità e l'OEE.

Integrazione
maXYmos può essere completamente integrato in un sistema di controllo dell'impianto tramite Ethernet industriale o bus di campo, ma anche tramite OPC UA.
Grazie al display opzionale, maXYmos può essere utilizzato come sistema indipendente per la strumentazione di singole postazioni di lavoro. In alternativa, può essere gestito in remoto tramite VNC, accesso browser crittografato o semplicemente commutando i segnali.
I dati sulla qualità possono essere memorizzati su un server tramite una rete di produzione o recuperati tramite chiavetta USB per gli strumenti a funzionamento isolato.

Le foto e le illustrazioni mostrano il prodotto in parte con gli accessori e nel contesto applicativo.
Alcune funzioni devono essere acquistate con una licenza e possono richiedere un firmware aggiornato. Per la portata dell'ordine, consultare la scheda tecnica. In caso di domande sull'ordinazione e sulla portata dell'ordine, si prega di contattare il rappresentante locale di Kistler Instrumente AG.

Caricamento in corso
Caricamento in corso