Sistema di acquisizione dei dati (DAQ) per applicazioni di forza di taglio, test e misura, senza licenza Dynoware / 5697A2

Sistema di acquisizione dei dati (DAQ) per applicazioni di forza di taglio, test e misura, senza licenza Dynoware
5697A2
18005047
  • Sistema DAQ senza licenza Dynoware
  • Facile da installare tramite porta USB 2.0
  • Controllo remoto dell'Amplificatore di carica
  • Potente sistema di acquisizione dei dati
Su richiesta
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
I sistemi DAQ per DynoWare sono costituiti da una scatola di connessione e dal programma DynoWare. Alla scatola di connessione possono essere collegati fino a due Amplificatori di carica multicanale, e quindi due catene di misura. Un convertitore A/D a 16 bit digitalizza i dati di uscita analogici. Il sistema è collegato al PC tramite una porta USB 2.0, mentre il controllo dell'amplificatore di carica o del condizionatore di segnale è gestito dal box di connessione tramite un cavo RS-232C. Gli utenti hanno a disposizione un sistema di acquisizione dei dati facile da usare e con un'elevata frequenza di campionamento.
Caricamento in corso
Caricamento in corso