Cavo di collegamento per sensori di pressione della cavità, M3x0,35 neg. ad estremità aperta, 1,5 m / 1900A17L1,5

Cavo di collegamento per sensori di pressione della cavità, M3x0,35 neg. ad estremità aperta, 1,5 m
1900A17L1,5
18026450
  • Materiale del cavo: PTFE, verde
  • Diametro del cavo: 1 mm
  • Lunghezza del cavo: 1,5 m
Su richiesta
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Operation and installation
Operating temperature range
-65 … 200 °C
Applications
Monitoring and control in injection molding
Cable properties
Cable insulator
PTFE
Sensor type
Piezoelectric
Special features
High insulation
Cable length
1.5 m
Interfaces
Connection type (sensor)
M3x0.35 neg.
Connection type (amplifier)
Open end - crimped pin
Dimensions and materials
Material
PTFE
Cable diameter
1 mm
Cable color
Green
Weight
8 g
Il cavo a filo singolo tipo 1900A17L1,5 è sostituibile in diverse lunghezze di cavo per tutti i sensori con filettatura di collegamento M3.
Caricamento in corso
Caricamento in corso