Piattaforma di condizionamento del segnale SCP, chassis di estensione, rack da 19", alimentazione CC / 2853BE12

Piattaforma di condizionamento del segnale SCP, chassis di estensione, rack da 19", alimentazione CC
2853BE12
18030698
  • Per il monitoraggio e il condizionamento del segnale del sensore di pressione
  • Versione per montaggio a rack da 19 pollici
  • Alimentazione DC 10 ... 36 VDC
  • Flessibilità grazie al design modulare
Su richiesta
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Operation and installation
Applications
Combustion measurement analysis
L'SCP è composto da un'unità di base e da moduli di misura specifici per ogni funzione. Per le misure di pressione di combustione e l'analisi della combustione sui motori, è disponibile un'ampia gamma di moduli di misura diversi e intercambiabili per il condizionamento del segnale front-end.
Caricamento in corso
Caricamento in corso