Sensori di coppia ad albero, trasduttore di coppia a doppio campo 20 Nm, 8192 PPR, 20,000 giri/min / 4503B020WP0B1KA0

4503B020WP0B1KA0
18050981
- Sensori di coppia ad albero, funzionanti fino a 20.000 giri/min
- Precisione molto elevata grazie a un errore di linearità, isteresi inclusa, pari solo allo 0,05%
- Misura della velocità di rotazione o dell'angolo di rotazione con un massimo di 8192 impulsi per giro
- Ideale per misurazioni statiche e dinamiche con una frequenza di taglio (-3 dB) di 10 kHz
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Measuring ranges
Maximum measuring range [N·m]
20 N·mMeasuring range [N·m]
0 … 20 N·mCaricamento in corso
Caricamento in corso
Caricamento in corso