Sensore di pressione piezoelettrico (PE), trasduttore di pressione in miniatura (250 bar / 3626 psi), alta sensibilità, custodia corta / 601CAB

Sensore di pressione piezoelettrico (PE), trasduttore di pressione in miniatura (250 bar / 3626 psi), alta sensibilità, custodia corta
601CAB
18030799
  • Sensore di pressione con campo di misura fino a 250 bar (3626 psi)
  • Intervallo di temperatura operativa: da -196 a 350°C (da -321 a 662°F)
  • Sensore con custodia corta
  • Il montaggio corretto richiede un connettore estensibile del tipo 6482A.
Su richiesta
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Measuring ranges
Maximum measuring range [bar]
Maximum pressure value you want to measure.
250 bar
Product type
Pressure sensor type
Universal dynamic Pressure
Mechanical properties
Overload [bar]
300 bar
Overload [psi]
4350 psi
Metrological characteristics
Linearity
Linearity represents the maximum deviation/error between ideal and actual output signal characteristics in relation to the measurand in a specific measuring range. It is expressed in percentage of the range of measurement signal (Full Scale Output).
≤±0.3 %FSO
Typical linearity
Linearity represents the maximum deviation/error between ideal and actual output signal characteristics in relation to the measurand in a specific measuring range. It is expressed in percentage of the range of measurement signal (Full Scale Output).
≤±0.1 %FSO
Electrical properties
Output signal type
Charge (Piezoelectric, PE)
Minimal insulation resistance
≥10^13 Ω
Influence quantities
Axial acceleration sensitivity
0.0020 bar/g
Radial acceleration sensitivity
0.0001 bar/g
Dynamical properties
Natural frequency
215 kHz
Rise time
<1.4 μs (10 ... 90%)
Operation and installation
Operating temperature range [°F]
-321 … 662 °F
Minimal operating temperature [°C]
Minimal static operating temperature.
-196 °C
Maximum operating temperature [°C]
Maximum static operating temperature.
350 °C
Cable properties
Cable included
No cable included
Dimensions and materials
Weight
1.9 g
Housing
Short housing
I sensori di alta pressione della serie 601C, grazie alla loro alta sensibilità, sono adatti a una varietà di applicazioni in cui è necessario misurare pulsazioni di pressione molto piccole. Inoltre, il diaframma ottimizzato garantisce misure di pressione dinamica accurate, anche quando il diaframma è contemporaneamente esposto a un forte shock termico. Il sensore del tipo 601CAB è dotato di una custodia corta. Per il montaggio di questi sensori è necessaria una prolunga del connettore del tipo 6482A. Questa forma di montaggio è richiesta soprattutto quando le strutture meccaniche non devono essere indebolite.
Caricamento in corso
Caricamento in corso