Schermo luminoso per misure di velocità, mobile e robusto (IP66), 50 ... 3000 m/s / 2521A

- Schermo luminoso con ampio intervallo di velocità (50 ... 3000 m/s)
- Gamma di calibri: 4 ... 40 mm
- Precisione fino a <0,2% (a seconda della velocità)
- Adatto ad ambienti difficili (IP66)
Product type
Lo schermo luminoso tipo 2521A è ideale per misurare la velocità dei proiettili. Funziona nello spettro dell'infrarosso, che fornisce un'ottima precisione di misura per un'ampia gamma di velocità di proiettili subsonici e supersonici. Con filtri appropriati, è possibile misurare facilmente anche proiettili quasi sonici. Lo schermo luminoso è stato progettato per essere pienamente compatibile con il registratore di transitori tipo 2529A. Il segnale di uscita analogico fornisce una rappresentazione di alta qualità della forma fisica del proiettile. Ciò consente di scegliere il tipo di misura di velocità più appropriato (punta, estremità o qualsiasi combinazione), che si adatta meglio alla forma del proiettile utilizzato. Per le nuvole di proiettili (ad es. pallini), il 2521 è adatto a calcolare il centro di gravità della nuvola per le misure di velocità.