Trasduttore di forza della ruota RoaDyn Integra 5 / 9226A5 Integra 5 (Sensor)

Trasduttore di forza della ruota RoaDyn Integra 5
9226A5 Integra 5 (Sensor)
18048915
  • Trasduttore di forza delle ruote per autovetture, auto da corsa, SUV, furgoni e autocarri leggeri
  • Per applicazioni di filatura
  • Campi di misura delle forze della ruota Fx, Fz: ±45 kN, Fy: ±25 kN
  • Campi di misura dei momenti Mx, Mz: ±7 kNm, My: ±8 kNm
Su richiesta
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Product type
Product type
Sensor
Certificates and Standards
Load category
Commercial, Passenger car, Racing, SUV, Van
Operation and installation
Applications
Vehicle durability testing
Il trasduttore di forza RoaDyn Integra 5 misura le forze (fino a 45 kN) e i momenti (fino a 8 kNm) delle ruote e viene utilizzato con ruote rotanti su piste di prova. Viene utilizzato per la ricerca sulla dinamica dei veicoli, per le prove sui pneumatici e per l'acquisizione di dati sul carico stradale per la simulazione virtuale e sperimentale.
Caricamento in corso
Caricamento in corso