Trasduttore di forza della ruota RoaDyn Integra 4 / 9226A4 Integra 4 (Sensor)

Trasduttore di forza della ruota RoaDyn Integra 4
9226A4 Integra 4 (Sensor)
18048914
  • Trasduttore di forza delle ruote per autovetture, auto da corsa, SUV, furgoni e autocarri leggeri
  • Per applicazioni di filatura
  • Campi di misura delle forze della ruota Fx, Fz: ±25 kN, Fy: ±15 kN
  • Campi di misura dei momenti Mx, Mz: ±4 kNm, My: ±5 kNm
Su richiesta
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Product type
Product type
Sensor
Certificates and Standards
Load category
Commercial, Passenger car, Racing, SUV, Van
Operation and installation
Applications
Vehicle durability testing
Il trasduttore di forza RoaDyn Integra 4 misura le forze (fino a 25 kN) e i momenti (fino a 5 kNm) delle ruote e viene utilizzato con ruote rotanti su piste di prova. Viene utilizzato per la ricerca sulla dinamica dei veicoli, per le prove sui pneumatici e per l'acquisizione di dati sul carico stradale per la simulazione virtuale e sperimentale.
Caricamento in corso
Caricamento in corso