Cella di carico piezoelettrica per forze di trazione (-) e compressione (+) (Fz -16 ... 60 kN / -3,6 ... 13,49 klbf) / 9176C

9176C
18037820
- Cella di carico piezoelettrica SlimLine con campo di misura Fz: -16 ... 60 kN (-3,6 ... 13,49 klbf)
- Dimensioni: DxH (mm) 32x34, filettatura esterna: M24x2
- Lunghezza del cavo: 0,3 m
- Accoppiamento tipo 1729A2 incluso
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Measuring ranges
Minimum measuring range [kN]
-16 kNMaximum measuring range [kN]
60 kNRange: Tensile (-) and compression (+)
-16 … 60 kNQuesta cella di carico piezoelettrica, nota anche come Trasduttore di forza piezoelettrico, è un sensore di forza precaricato e calibrato che viene fornito pronto per il montaggio e la misurazione di forze di trazione e compressione. Il cavo integrato è protetto da una guaina in fluoroelastomero. Le celle di carico SlimLine sono facili da installare e sono immediatamente pronte per le misurazioni. La cella di carico piezoelettrica precaricata può misurare forze di trazione e compressione e produce una carica elettrica direttamente proporzionale alla forza applicata. Viene convertita in una tensione proporzionale dall'Amplificatore di carica, da collegare a valle (ad esempio, Kistler tipo 5074A), e può essere ulteriormente elaborata come desiderato. I trasduttori di forza SlimLine sono elettricamente isolati a terra, evitando così i problemi di loop di massa.
Caricamento in corso
Caricamento in corso