Piastra di forza 3D portatile con piastra superiore in alluminio (campo di misura Fz 0 ... 10 kN), Amplificatore di carica integrato / 9286BA

9286BA
18007568
- Piastra di forza 3D con Amplificatore di carica integrato
- Dimensioni: LxLxH (mm) 600x400x35
- Peso: 17,5 kg
- Grado di protezione: IP50
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Measuring ranges
Minimum measuring range [kN]
0 kNMaximum measuring range [kN]
10 kNCaricamento in corso
Caricamento in corso
Caricamento in corso