Amplificatore di carica industriale in miniatura con IO-Link (mICA), ±500 pC / 5028A521

Amplificatore di carica industriale in miniatura con IO-Link (mICA), ±500 pC
5028A521
18042377
  • Amplificatore di carica con campo di misura ±20 ... ±500 pC
  • Funzionamento IO-Link con tempo di ciclo di 600 μs
  • Scala personalizzata dell'uscita analogica dal 4% al 100% dell'intervallo nominale
  • Segnale di uscita: ±10 V con larghezza di banda di 6,25 kHz
A magazzino
Su richiesta
Electrical properties
Output signal type
Digital, Analog, Voltage, IO-Link
Input type
Charge dynamic, Charge quasi-static
Dynamical properties
Maximum signal frequency
6.25 kHz
Frequency range (-3dB)
±0,<=6.25 kHz
Time constant
Short, Long
Operation and installation
Device usage
Process monitoring
Applications
Spot welding process monitoring, Semiconductor manufacturing
Interfaces
Number of channels
1
Connector type
M12x1 4-pin (positive)
Analog output type
Voltage (V)
Digital output type
IO-Link
Applicazione software
5028A-IODD
Inglese
zip
Clicca qui per accedere a myKistler e verrai reindirizzato.
Firmware
Inglese
zip
Clicca qui per accedere a myKistler e verrai reindirizzato.
Inglese
zip
Clicca qui per accedere a myKistler e verrai reindirizzato.
Guida rapida
QuickStart instructions - mICA – miniature Industrial Charge Amplifier with IO-Link, Type 5028A
Inglese
pdf
Clicca qui per accedere a myKistler e verrai reindirizzato.
Manuale
mICA – miniature Industrial Charge Amplifier with IO-Link
Inglese
pdf
Clicca qui per accedere a myKistler e verrai reindirizzato.
Product brochure
Inglese
pdf
Clicca qui per accedere a myKistler e verrai reindirizzato.
Scheda tecnica
Inglese
pdf
Clicca qui per accedere a myKistler e verrai reindirizzato.
0 risultati
Tipo di accessorio