Amplificatore di carica industriale miniaturizzato con rilevamento del picco massimo e doppia scala con rapporto 10:1, max ±50000 pC, TNC negativo. / 5039A311

Amplificatore di carica industriale miniaturizzato con rilevamento del picco massimo e doppia scala con rapporto 10:1, max ±50000 pC, TNC negativo.
5039A311
18004549
  • Amplificatore di carica con due campi di misura personalizzati (rapporto 10:1, 5000 ... 50000 pC)
  • Uscita analogica del picco: 0 ... 10 V (solo picchi positivi)
  • Ingresso di carica: TNC negativo.
  • Segnale di uscita: ±10 V
Su richiesta
Su richiesta
Electrical properties
Output signal type
Analog, Voltage
Input type
Charge quasi-static
Dynamical properties
Maximum signal frequency
17 kHz
Time constant
Long
Operation and installation
Device usage
Process monitoring
Applications
Monitoring and control in injection molding
Interfaces
Number of channels
1
Analog output type
Voltage (V)
Product brochure
Inglese
pdf
Clicca qui per accedere a myKistler e verrai reindirizzato.
Scheda tecnica
Inglese
pdf
Clicca qui per accedere a myKistler e verrai reindirizzato.
0 risultati
Tipo di accessorio