Sensore al quarzo compatto Lineas per Weigh In Motion (WIM), lunghezza sensore 2 m, lunghezza cavo 40 m / 9196AC51T

9196AC51T
18035117
- Sensore al quarzo piezoelettrico per applicazioni WIM
- Lunghezza del sensore: 2,00 m
- Lunghezza del cavo: 40 m
Upon request
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Operation and installation
Applications
Bridge protection, Traffic data collection, Weigh In Motion for ports and industrial facilitiesIl Lineas Compact è un sensore al quarzo per misurare i carichi delle ruote e degli assi e per determinare il peso lordo del veicolo in condizioni di traffico scorrevole. Il sensore viene installato nella pavimentazione stradale e fornisce segnali di misura altamente precisi.
Caricamento in corso
Caricamento in corso