Amplificatore di carica da laboratorio, singolo canale, basso rumore, versione da banco, 115 V, BNC / 5018A1010

Amplificatore di carica da laboratorio, singolo canale, basso rumore, versione da banco, 115 V, BNC
5018A1010
18004428
  • Amplificatore di carica con campi di misura da ±2 a ±2200000 pC
  • Gamma di frequenza: ≈0 ... 200 kHz
  • LCD e manopola per il funzionamento e la configurazione
  • Interfaccia USB e RS-232C
In stock
Su richiesta
Electrical properties
Output signal type
Voltage
Input type
Charge dynamic, Charge quasi-static
Signal size
Very small signals (<10 pC), Very large signals (>1000000pC)
Dynamical properties
Maximum signal frequency
200 kHz
Time constant
Short, Long
Operation and installation
Device usage
Testing, Process monitoring
Applications
3C electronics manufacturing
Interfaces
Number of channels
1
Analog output type
Voltage (V)
Applicazione software
FW-5018-5080-V1.1.1
Inglese
zip
Clicca qui per accedere a myKistler e verrai reindirizzato.
Manuale
Charge Amplifier
Inglese
pdf
Clicca qui per accedere a myKistler e verrai reindirizzato.
Scheda tecnica
Inglese
pdf
Clicca qui per accedere a myKistler e verrai reindirizzato.
0 results
Accessory Type