Accelerometro triassiale IEPE PiezoStar, 500 g, alta temperatura, 1/4-28, connettore a 4 pin, con modello T00 TEDS / 8766A500BTH00

8766A500BTH00
18042552
- Accelerometro triassiale PiezoStar con uscita IEPE
- Intervallo di accelerazione: ±500 g
- 1/4-28, connettore a 4 pin
- Intervallo di temperatura: -55 ... 165°C
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Measuring ranges
Maximum measuring range [g]
500 gMaximum acceleration value you want to measure.
Si tratta di un accelerometro con una portata di 500 g, un connettore 1/4-28, una temperatura operativa massima più elevata e T00 TEDS IEEE 1451.4 V0.9 Template 0 (UTID 1).
Caricamento in corso
Caricamento in corso