Accelerometro triassiale IEPE PiezoStar, 500 g, alta temperatura, M4,5, connettore a 4 pin, con modello TEDS selezionabile / 8766A500ATH

Kistler offers triaxial miniature accelerometers for high-precision NVH testing in combustion engines and powertrains.
8766A500ATH
18044018
  • Accelerometro triassiale PiezoStar con uscita IEPE
  • Intervallo di accelerazione: ±500 g
  • M4,5, connettore a 4 pin
  • Intervallo di temperatura: -55 ... 165°C
Su richiesta
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Measuring ranges
Maximum measuring range [g]
Maximum acceleration value you want to measure.
500 g
Product type
Number of Axes
3
Electrical properties
Output signal type
Voltage (Piezoelectric, IEPE)
Electrical isolation
Case isolation
Influence quantities
Sensitivity for Voltage and IEPE Output
10 mV/g
Dynamical properties
Minimum frequency (±5%) [Hz]
0.8 Hz
Maximum frequency (±5%) [Hz]
10000 Hz
Operation and installation
Minimal operating temperature [°C]
Minimal static operating temperature.
-54 °C
Maximum operating temperature [°C]
Maximum static operating temperature.
165 °C
Mounting type
Threaded hole / Stud, Adhesive / Wax, Magnetic base
Applications
3C electronics manufacturing
Si tratta di un accelerometro con una portata di 500 g, un connettore M4,5, una temperatura operativa massima più elevata e un modello TEDS selezionabile.
Caricamento in corso
Caricamento in corso