Accelerometro triassiale IEPE PiezoStar, 250 g, alta temperatura, M4,5, connettore a 4 pin, con modello T00 TEDS / 8766A250ATH00

8766A250ATH00
18042539
- Accelerometro triassiale PiezoStar con uscita IEPE
- Intervallo di accelerazione: ±250 g
- M4,5, connettore a 4 pin
- Intervallo di temperatura: -55 ... 165°C
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Measuring ranges
Maximum measuring range [g]
250 gMaximum acceleration value you want to measure.
Si tratta di un accelerometro con una portata di 250 g, un connettore M4,5, una temperatura operativa massima più elevata e T00 TEDS IEEE 1451.4 V0.9 Template 0 (UTID 1).
Caricamento in corso
Caricamento in corso