Accelerometro triassiale IEPE 50 g, 1/4-28, connettore a 4 pin, con T05 TEDS P1451.4 V1.0 template 25, funzione di trasferimento disabilitata / 8763B050BT05

Accelerometro triassiale IEPE 50 g, 1/4-28, connettore a 4 pin, con T05 TEDS P1451.4 V1.0 template 25, funzione di trasferimento disabilitata
8763B050BT05
18043987
  • Accelerometri triassiali a taglio in ceramica con uscita IEPE
  • Intervallo di accelerazione: ±50 g
  • 1/4-28, connettore a 4 pin
  • T05 TEDS P1451.4 V1.0 modello 25, funzione di trasferimento disattivata
On request
Upon request
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Measuring ranges
Maximum measuring range [g]
Maximum acceleration value you want to measure.
50 g
Product type
Number of Axes
3
Electrical properties
Output signal type
Voltage (Piezoelectric, IEPE)
Electrical isolation
Case isolation
Influence quantities
Sensitivity for Voltage and IEPE Output
100 mV/g
Dynamical properties
Minimum frequency (±5%) [Hz]
0.5 Hz
Maximum frequency (±5%) [Hz]
7000 Hz
Operation and installation
Minimal operating temperature [°C]
Minimal static operating temperature.
-54 °C
Maximum operating temperature [°C]
Maximum static operating temperature.
100 °C
Mounting type
Threaded hole / Stud, Adhesive / Wax, Magnetic base
Applications
NVH testing, Space payload testing, 3C electronics manufacturing
Accelerometro con intervallo di 50 g, connettore 1/4 - 28 e T05 TEDS P1451.4 V1.0 template 25, funzione di trasferimento disabilitata.
Caricamento in corso
Caricamento in corso