Cavo di uscita per la trasmissione del segnale, da BNC pos. a BNC pos., 5 m / 1601B5

1601B5
18000494
- Materiale del cavo: PVC
- Protezione IP: IP40
- Temperatura di esercizio da -25 a 70°C
- Lunghezza del cavo: 5 m
Upon request
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Mechanical properties
Bending radius (static)
20 mmBending radius (dynamic)
65 mmCavo coassiale utilizzato per il collegamento tra amplificatore e sistema DAQ o tra un sensore con connettore BNC e l'amplificatore.
Caricamento in corso
Caricamento in corso