Cavo di collegamento per sensori piezoelettrici, da TNC pos. a BNC pos., PVC, 10 m / 1609B10

Cavo di collegamento per sensori piezoelettrici, da TNC pos. a BNC pos., PVC, 10 m
1609B10
18000507
  • Materiale del cavo: PVC
  • Protezione IP: IP65 / IP40
  • Temperatura di esercizio da -25 a 70°C
  • Lunghezza del cavo: 10 m
Su richiesta
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Mechanical properties
Bending radius (static)
20 mm
Bending radius (dynamic)
65 mm
Electrical properties
Insulation resistance
>E+14 Ω @RT
Impedance
50 Ω
Capacitance
100 pF/m
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529 (sensor)
IP65
Degree of protection EN 60529 (amplifier)
IP40
Operation and installation
Operating temperature range
-25 … 70 °C
Cable properties
Cable insulator
PE
Connection angle (sensor)
Straight
Connection option (sensor)
Screwed
Sensor type
Piezoelectric
Special features
Low noise, High insulation
Cable length
10 m
Interfaces
Connection type (sensor)
TNC pos.
Connection type (amplifier)
BNC pos.
Dimensions and materials
Material
PVC
Cable color
Black
Weight
185 g
Cavo coassiale per sensori di forza-coppia e dinamometri con connettore TNC negativo.
Caricamento in corso
Caricamento in corso