Barriera luminosa a forcella, infrarossi, larghezza della forcella 52 mm, profondità della forcella 54 mm, elettronica esterna, spina M12 a 4 poli / PR-52-54/4-P

PR-52-54/4-P
18037150
- Barriera luminosa a forcella con larghezza della forcella 52 mm, Profondità della forcella 54 mm
- Risoluzione dinamica: 1,0 mm
- Risoluzione statica: 2,0 mm
- Connessione: Spina M12, 4 poli
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Measuring ranges
Fork width
52 mmFork depth
54 mmCaricamento in corso
Caricamento in corso
Caricamento in corso