Barriera luminosa a forcella, infrarossi, larghezza della forcella 400 mm, profondità della forcella 192 mm, elettronica esterna, spina M12 a 4 poli / PR-400-192/4-P

PR-400-192/4-P
18037162
- Barriera luminosa a forcella con larghezza della forcella 400 mm, profondità della forcella 192 mm
- Risoluzione dinamica: 3,0 mm
- Risoluzione statica: 6,0 mm
- Connessione: Spina M12, 4 poli
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Measuring ranges
Fork width
400 mmFork depth
192 mmCaricamento in corso
Caricamento in corso
Caricamento in corso