Barriera luminosa a forcella, infrarossi, larghezza della forcella 250 mm, profondità della forcella 126 mm, elettronica esterna, spina M12 a 4 poli / PR-250-126/4-P

Barriera luminosa a forcella, infrarossi, larghezza della forcella 250 mm, profondità della forcella 126 mm, elettronica esterna, spina M12 a 4 poli
PR-250-126/4-P
18037158
  • Barriera luminosa a forcella con larghezza della forcella 250 mm, Profondità della forcella 126 mm
  • Risoluzione dinamica: 2,0 mm
  • Risoluzione statica: 4,0 mm
  • Connessione: Spina M12, 4 poli
Su richiesta
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Measuring ranges
Fork width
250 mm
Fork depth
126 mm
Electrical properties
Operating voltage
12 … 24 VDC
Output signal type
Digital (PNP)
Minimal current consumption
60 mA
Maximal current consumption
300 mA
Circuit
Constant light trigger
Load current
200 mA
Dynamical properties
Frequency
1 kHz
Pulse length (internally adjustable (1-100 ms))
10 ms
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529
IP64
EMC according to 2014/30/EU
EN 61000…
Operation and installation
Operating temperature range
0 … 60 °C
Usage
Ejection control, Counting of parts
Design
Frame light barrier
Mode of operation
Dynamic/static
Sensitivity static/dynamic
Adjustable by 270° pot
Applications
Ejection control, Counting of ultra small parts
Interfaces
Output with LED
PNP, NPN on request
Connector type
4-pole M12 connector
Caricamento in corso
Caricamento in corso
Caricamento in corso