Barriera luminosa a forcella, infrarossi, larghezza della forcella 150 mm, profondità della forcella 78 mm, elettronica esterna, spina M12 a 4 poli / PR-150-78/4-P

PR-150-78/4-P
18037154
- Barriera luminosa a forcella con larghezza della forcella 150 mm, Profondità della forcella 78 mm
- Risoluzione dinamica: 1,0 mm
- Risoluzione statica: 2,0 mm
- Connessione: Spina M12, 4 poli
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Measuring ranges
Fork width
150 mmFork depth
78 mmCaricamento in corso
Caricamento in corso
Caricamento in corso