Cavo di collegamento per sensori di uscita in tensione, KIAG 10-32 pos. a BNC pos., PVC, 1 m / 1768A1K01

1768A1K01
18010531
- Materiale del cavo: PVC
- Protezione IP (sensore / amplificatore): IP65 / IP40
- Lunghezza del cavo: 1 m
- Intervallo di temperatura: -40 ... 100°C
Upon request
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Mechanical properties
Bending radius [mm]
20 mmCavo coassiale per il collegamento tra i sensori di uscita in tensione (ad es. accelerometri monoassiali IEPE) e il DAQ.
Caricamento in corso
Caricamento in corso