Cavo di separazione per sensori di uscita in tensione, da 1/4-28 neg. a 3 x BNC pos., silicone, 3 m / 1734A3K04

Cavo di separazione per sensori di uscita in tensione, da 1/4-28 neg. a 3 x BNC pos., silicone, 3 m
1734A3K04
18031453
  • Materiale del cavo: Silicone (principale)
  • Protezione IP (sensore / amplificatore): IP50 / IP40
  • Lunghezza del cavo: 3 m
  • Intervallo di temperatura: -55 ... 200°C
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529 (sensor)
IP50
Degree of protection EN 60529 (amplifier)
IP40
Operation and installation
Operating temperature range
-55 … 200 °C
Applications
eVTOL / UAV / drone testing
Cable properties
Connection angle (sensor)
Straight
Connection option (sensor)
Screwed
Sensor type
IEPE
Special features
Cryogenic applications [-195°C]
Cable length
3 m
Configurable cable length
1 … 20 m
Interfaces
Connection type (sensor)
1/4-28 4-pole neg.
Connection type (amplifier)
BNC pos., BNC pos., BNC pos.
Dimensions and materials
Material
Silicone (main)
Cable diameter
2.5 mm
Cable color
Multicolor
Weight
150 g
Cavo per sensori di uscita in tensione (ad es. accelerometri triassiali IEPE).
Caricamento in corso
Caricamento in corso